??
CAD模型选择
K0052.1852371
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0052 - 重型可调搭扣
明细表
K0052.1852371
BESTKIPP
订货号
K0052.1852371
AUSF
规格
Spannverschluss
FORM
样式
A
A
间距
65 mm
A1
间距
82 mm
B
宽度
50 mm
B1
宽度
20 mm
B2
宽度
36 mm
B3
宽度
15 mm
D
直径
8.5 mm
D1
螺纹
M 14 x 1.5
H
高度
32 mm
H1
高度
20 mm
H2
高度
18 mm
L
长度
237 mm
L1
长度
104 mm
L2
宽度
21 mm
L3
间距
40 mm
L4
间距
190 mm
HALTEKRAFT
夹持力
30500 N
GEW
重量约
1.0330 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034154
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions